Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Intérieur de rechange étanche Wetguard pour connecteur verrouillable

29W75-IN

30 A, 250 V, NEMA L15-30P, 3P, 4W, Intérieur de rechange pour connecteur verrouillable, Pour utilisation avec le dispositif Wetguard uniquement

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre les infiltrations...
Code UPC : 078477937228
Pays d’origine : Mexique
NEMA L15-30R

Renseignements sur les produits