Chargement...

Plaque murale QUICKPORT™ pour un dispositif, 6 ports, ivoire

41080-6IP

Les plaques murales QUICKPORT à dispositif unique acceptent les connecteurs QUICKPORT pour prendre en charge les applications multimédias avec 1, 2, 3, 4 ou 6 ports. À utiliser lorsqu'un logement économique, monobloc, simple encastré est souhaité. Offert en six couleurs (blanc, amande pâle, ivoire, gris, brun et noir) avec des vis de couleur assortie.

Couleur : ivoire

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477794777

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

  • Matériaux

    Couleur : ivoire

    Matériau : plastique résistant aux impacts

  • Caractéristiques

    Normes et homologations : UL/CSA

Caractéristiques et avantages

  • Vis de plaque murale de couleur assortie
  • S’insère dans des logements NEMA rectangulaires de taille minimale
  • Compatibles avec tous les connecteurs QuickPort individuels
  • La configurabilité de chaque port procure une plus grande souplesse par rapport aux spécifications
  • L’étroitesse du module donne une haute densité de port dans une petite zone