Plaque murale pour panneau de commande8-Button
41920-CP8
Contrôlez les systèmes audiovisuels HDMI® et VGA avec la plaque murale du panneau de commande 8-button . Ce panneau convient parfaitement à l’utilisation dans les salles de classe et les salles de conférence où il remplace ou accroît les commandes à distance. Il dispose de boutons préconfigurés pour la mise en marche et l’arrêt de l’afficheur ou du projecteur, pour augmenter le volume et pour sélectionner la source. Les boutons peuvent être configurés en minutes à l’aide de l’afficheur ou de la télécommande du projecteur. Le panneau complète la plaque murale d’amplificateur HDBaseT à commutation automatique HDMI et VGA de Leviton (41920-HRC). Il est alimenté par et ...