Plaque murale d’amplificateur HDBaseT à commutation automatique
41920-HRC
Utilisez la plaque murale d’amplificateur Autoswitching HDBaseT de Leviton pour raccorder, commuter et prolonger les signaux HDMI et VGA sur les écrans ou les projecteurs des salles de conférence, salles de classe et centres de contrôle. Les entrées de la plaque murale sont automatiquement commutées (ou sélectionnées manuellement) pour permettre un transfert harmonieux d’une source à la suivante. Il peut étendre les signaux jusqu’à 70 mètres (230 pieds) sur un câble de catégorie unique et utilise la technologie HDBaseT certifiée pour une installation professionnelle complète prête à l’emploi. Le poste...