Chargement...

Plaque murale simple QuickPlate Tempo avec fenêtres d’identification, 2 ports, blanc

42090-2WS

Les plaques murales QuickPlate Tempo pour un dispositif brevetées de Leviton acceptent les modules enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge les applications de station multimédia. Elles sont idéales à utiliser lorsque l'on souhaite des fenêtres d'identification de port dans un boîtier économique encastré monopièce pour dispositif unique. Les plaques murales sont disponibles avec deux ou quatre ports.

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477709689

Caractéristiques et avantages

  • Ailettes arrière brevetées à visser sur la cloison sèche, éliminant le besoin d'une boîte ou de supports de montage, permettant une installation rapide, en une étape avec montage encastré
  • Les ailes s’adaptent à une épaisseur de panneau de 1,3 cm et moins
  • Lignes centrales servant de guide pour faciliter l'alignement
  • Les fenêtres d'identification agissent comme gabarit de marquage pour découper le trou dans la cloison sèche
  • Chaque plaque murale comporte une fenêtre d’identification
  • Conception brevetée (brevet américain 7468487)
  • Compatibles avec tous les connecteurs QuickPort individuels
  • La configurabilité de chaque port procure une plus grande souplesse par rapport aux spécifications

Brevets

  • US7468487

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Installation de plaque murale QuickPlate Tempo de Leviton