Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 15 A, 250 V, qualité industrielle, noir et blanc

4579-C
15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Uniqu...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477795712
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes