Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 15 A, 277 V, qualité industrielle, noir et blanc

4770-CJ
15 A, 277 V, NEMA L7-15P, 2P, 3W, Fiche verrouillable, Qualité industrielle, MALT, Conforme à la norme RoHS - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Contacts monopiècesréduisant la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477424636
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-15P

Renseignements sur les produits