Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 15 A, 277 V, qualité industrielle, noir

4779-B
15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, entièrement noire - La gamme noire et blanche de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477143865
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-15R

Renseignements sur les produits