Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 15 A, 277 V, qualité industrielle, noir et blanc

4779-C
15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Uniqu...

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477795804
Pays d’origine : Mexique
NEMA L7-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes