Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 313-777 MCM, bus à orifice unique

49FR1-XR

Prise femelle unipolaire de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice unique, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - ROUGE

Les prises Rhino-Hide sont dotées de bus à contacts mâle ou femelle insérés dans un manchon isolant TPV Santoprene protégé par un logement en métal à revêtement poudré et un capuchon pare-poussière TPV. Une tige à épaulement (incluse) et une chaîne de manille de cadenas...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477387368
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits