Prise femelle unipolaire de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice unique, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - JAUNE
Les prises Rhino-Hide sont dotées de bus à contacts mâle ou femelle insérés dans un manchon isolant TPV Santoprene protégé par un logement en métal à revêtement poudré et un capuchon pare-poussière TPV. Une tige à épaulement (incluse) et une manille de cadenas sec...
Prise femelle unipolaire de 45 degrés série Rhino-Hide 49 (logement en métal chromocodé, Contact, tige à épaulement captive et capuchon pare-poussière), bus à orifice unique, Qualité industrielle, câble 313MCM-777MCM , 1000 V, 1135 A max. - JAUNE
Les prises Rhino-Hide sont dotées de bus à contacts mâle ou femelle insérés dans un manchon isolant TPV Santoprene protégé par un logement en métal à revêtement poudré et un capuchon pare-poussière TPV. Une tige à épaulement (incluse) et un cadenas fixent le bus. Les barres omnibus sont offertes avec des orifices simples ou doubles et chacune est compatible avec la gamme complète de câbles, 313 MCM à 777 MCM. Choisissez un bus mâle pour le côté alimentation du circuit ou un bus femelle pour le côté charge moteur du circuit. Les logements de prises de version « X » sont dotés d’une tige à épaulement en acier inoxydable à angle de 45-Degree qui permet de regrouper plusieurs prises à proximité les unes des autres (aussi près que 1/4-Inch pour une installation sur des panneaux plus petits).
Contact de barre omnibus : alliage plaqué argent haute conductivité
Isolant de barre omnibus : Santoprène TPV
Tige à épaulement : acier inoxydable
Capuchon pare-poussière : Santoprène TPV
Joint de logement : caoutchouc
Support de cadenas : acier inoxydable
Boîtier de prise : aluminium moulé à revêtement poudré
Caractéristiques
Couleur : jaune
Spécifications mécaniques
Genre : femelle
Normes et homologations
Classification NEMA : type 3R
Composant homologué UL :
Conçue pour les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes, la série 49 de dispositifs à intensité élevée comprend des fiches mâles et femelles, des prises montées sur panneau et des accessoires. Ils constituent une solution idéale pour les installations sur les redresseurs commandés au silicone (SCR) et les postes de générateur nouveaux et existants, ainsi que sur les postes de générateur et les nouvelles plates-formes pétrolières ou gazières.
Le logement de prise en aluminium moulé à revêtement poudré est chromocodé pour une identification visuelle rapide des connexions de circuit et de phase
Capuchon TPV qui empêche la contamination quand la prise n’est pas utilisée
Le support à épaulement captif en acier inoxydable accepte le verrouillage standard de l’industrie; les versions « X » sont dotées de la norme 45° pour un accès plus facile dans les petits panneaux
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.