Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5028-I
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 250 V, câblage latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477773574
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits