Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 250 V, Prise simple, Qualité commerciale

5029-I
Prise de courant à logement unique, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 15 A, 250 V, câblage latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477207604
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits