Spécifications mécaniques
Impact à froid : identique à ce qui précède, après conditionnement à -35C
Essai d’écrasement : 100 lb
Impact : 1.2 lb ball dropped from 5 ft
Soulagement des contraintes du moule : 70ºC pendant 7 heures
Pullout : 18 lb pull on internal wires
Résistance de la base et du support isolants : 110 % du couple de serrage spécifié sur les bornes à vis
Normes et homologations
Marquage CE : conformément aux directives 73/23/CEE sur les basses tensions, 93/68/CEE
CSA : C22.2
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
UL : 231 et 1686
UL 508 : sans fusibles
Garantie : limitée 2-Year
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 50 ch
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : interverrouillage mécanique
Série : série standard
Conditions environnementales
Poussière : type 12K selon UL 50
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Vieillissement du joint : 70C pendant 168 heures
Flexible : type 4X selon UL 50
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Pluie : type 3R selon UL 50
Résistance aux UV : les matériaux plastiques exposés sont stabilisés aux UV
Matériaux :
Matériau de l'actionneur : acier galvanisé
Plaque de mise à la terre pour conduit : acier galvanisé
Support de contact : nylon
Œillet de couvercle : laiton nickelé
Mécanisme de verrouillage du couvercle : Valox 357
Couvercle avec bras : Valox 357
Matériau du joint : chloroprene
Contacts avec la terre : laiton
Borne de terre : laiton plaqué/acier
Bornier de mise à la terre : nylon
Matériau de la poignée : Valox 357
Matériau du boîtier : Valox 357
Vis du boîtier : acier inoxydable
Vis internes : acier galvanisé
Anneau de verrouillage : Valox 357
Borne neutre : laiton plaqué/acier
Bornier neutre : nylon
Manchons de phase et de terre : laiton
Contacts d’interrupteur : alliage d’argent sans cadmium
Matériau de l’interrupteur : nylon renforcé
Contacts des bornes de commutation : laiton
Clé de tige de borne : aluminium moulé
Données électrotechniques
Intensité : 100 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : 1000 V plus tension nominale pour 1-minute
Endurance : charge de type moteur inductif de 6,000 cycles
Phase : 3-Phase étoile
Pôle : 4
Tension : 277/480 V c.a.
Câblage : 5