Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 120/277 V, Interrupteur combiné de style double 3-Way / 3-Way c.a., Qualité normalisée résidentielle/commerciale, sans mise à la terre, câblage latéral, Blanc

5243-W
15 A, 120/277 V, Interrupteur combiné de style double 3-Way / 3-Way c.a., Qualité normalisée résidentielle/commerciale, sans mise à la terre, câblage latéral - Blanc Avec la vaste gamme de dispositifs combinés de Leviton, vous pouvez remplir un espace à un dispositif avec deux interrupteurs, un interrupteur et une prise, même un interrupteur et un DDFT. Des lampes-guides à détecteur aux dispositifs à usages multiples et aux logements inviolables, nous répondrons à tous vos besoins. Ces dispositifs sont offerts dans une gamme de couleurs...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477229606
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes