Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, tension double, mise à la terre autonome

5292-I
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, tension double, face lisse, 15 A, 125/250 V, câblage latéral, NEMA 5-15R_6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponible dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, hos...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477901854
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R_6-15R

Renseignements sur les produits