Spécifications mécaniques
Impact à froid : identique à ce qui précède, après conditionnement à -35C
Essai d’écrasement : 100 lb
Impact : balle de 3,5 kg tombant de 1,5 m
Soulagement des contraintes du moule : 70 °C pendant 7 heures
Tirage : tirer sur les fils internes de 4,5 kg
Résistance de la base et du support isolants : 110 % du couple de serrage spécifié sur les bornes à vis
Matériaux
Matériau de l'actionneur : acier galvanisé
Plaque de mise à la terre pour conduit : acier galvanisé
Support de contact : nylon
Œillet de couvercle : laiton nickelé
Mécanisme de verrouillage du couvercle : Valox 357
Couvercle avec bras : Valox 357
Matériau du joint : chloroprene
Contacts avec la terre : laiton
Matériau de la poignée : Valox 357
Matériau du boîtier : Valox 357
Vis du boîtier : acier inoxydable
Vis internes : acier galvanisé
Anneau de verrouillage : Valox 357
Manchons de phase et de terre : laiton
Contacts d’interrupteur : alliage d’argent sans cadmium
Matériau de l’interrupteur : nylon renforcé
Contacts des bornes de commutation : laiton
Normes et homologations
Marquage CE : conformément aux directives sur les basses tensions 73/23/CEE, 93/68/CEE
CSA : C22.2
Valeurs nominales IEC : 60309-1 et 60309-2
UL : 231 et 1686
UL 98 : avec fusibles
Garantie : limitée 2-Year
Caractéristiques
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : interverrouillage mécanique
Type de fusible : fusibles de classe J
Série : série standard
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 15 ch
Conditions environnementales
Poussière : type 12K selon UL 50
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Vieillissement du joint : 70C pendant 168 heures
Flexible : type 4X selon UL 50
Valeur nominale IP : IP67/IP69K
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Pluie : type 3R selon UL 50
Résistance aux UV : les matériaux plastiques exposés sont stabilisés aux UV
Données électrotechniques
Intensité : 30 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : 1 000 V plus tension nominale pendant 1 minute
Endurance : 6 000 cycles de charge à moteur à inductif
Phase : 3-Phase étoile
Pôle : 4
Tension : 277/480 V c.a.
Câblage : 5