Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon IEC

530R9W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :

30 A, 120/208 V, 3-Phase étoile, 4P, 5W, prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP67, étanche - BLEU

Les dispositifs à broches et à manchon Leviton sont faciles à utiliser. Faire correspondre les exigences d’intensité et de tension est aussi simple qu’assortir des couleurs et donner l’heure. L’intensité nominale est liée à la taille du dispositif. Les dispositifs dont l’intensité est la même sont de même taille. La tension nominale est liée à l’emplacement du manchon de terre sur...

Code UPC : 078477085592
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits