20 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle
5369-B
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, entièrement noir - NOIR
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : Noir