Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité industrielle

5369-CA

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, incliné - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477807613
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes