Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité commerciale

5380-GY

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Gris

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton ...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477009222
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes