Chargement...

20 A, 125 V, Prise double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité commerciale

5380

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Brun

Les dispositifs de protection contre les surtensions de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d'une stratégie d'application coordonnée pour protéger les équipements électroniques sensibles, dans les sites industriels, commerciaux et résidentiels, contre les contraintes et les dégradations infligées par les surtensions. Les dispositifs de protection contre les surtensions de Leviton sont conformes aux normes UL 1449. Les remarquables dispositifs de protection contre les surtensions de Leviton détournent les transitoires de tension dommageables, ou surtensions, de l'équipement électronique. Les transitoires sont détournés des microcircuits sensibles, offrant ainsi une protection contre les défaillances catastrophiques, les temps d'arrêt coûteux et les interruptions de données.

Couleur : Brun

Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477009208

    Nema : 5-20R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon thermoplastique

    Écrous de serrage : acier galvanisé

    Face : nylon thermoplastique

    Vis de mise à la terre : acier plaqué laiton

    Contacts de ligne : laiton à triple tampon

    Mécanisme de volet : acétal Delrin®

    Bornes : acier plaqué laiton

    Lyre : acier galvanisé

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

    Plage de couple : 14 à 16 po-lb

  • Données de performance

    Diagnostic : témoin

    Valeur nominale en joules : 720

    MCOV : 150V efficaces

    Courant transitoire maximal, par mode (par phase) : 27kA (L-N : 18 kA, L-G : 9 kA)

    Élimination du bruit : -30 dB à 500 kHz-30 MHz

    Courant nominal de décharge : 3 kA

    Courant nominal de court-circuit : 5kA

    VPR : L-N: 600V, L-G: 700V, N-G: 600V

  • Caractéristiques

    Corps : nylon thermoplastique

    Marque : Decora Plus

    Couleur : brun

    Type de dispositif : prise double

    Face : nylon thermoplastique

    Fonction : protection contre les surtensions

    Qualité : qualité commerciale spécifiée

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    Certifications des agences : homologué UL 498, UL 1449 3e édition et certifié CSA C22.2 type 3

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

  • Garantie

    Garantie : limitée à 5 ans

Vidéos connexes  

Prise de protection commerciale contre les surtensions - Installation

Tous les produits