Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d’alimentation de qualité médicale de 20 A avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, 4-Outlet cordon de 1,8 m

53C4M-2N7

20 A (charge continue maximale de 16 A) 125 V c.a., Lisière d’alimentation de qualité médicale avec technologie Inform™ de contrôle de la charge, sans surtension, 4 prises NEMA 5-20R de qualité hospitalière avec couvercles verrouillables, Cordon d’ alimentation de 1,8 m avec fiche NEMA 5-20P de qualité hospitalière standard, Prise d’alimentation amovible à usage spécial (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1 et UL 60950-1

Les lisières d’alimentation de qualité médicale de Leviton avec la technologie Inform™ de contrôle de la charge offrent un moyen simple et efficace

Code UPC : 078477415368
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit