Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, Prise de courant quadruple avec protection contre les surtensions de 4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste

5480-BU
Prise de courant quadruple avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Bleu
  • Conforme au code -- vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
  • Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
  • Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
  • Fiable - Limite 5-Year ...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477843536
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits