Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise quadruple protégée contre les surtensions, Qualité industrielle

5480-GY
Prise de courant quadruple avec protection contre les surtensions4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Gris

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477843543
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits