Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

30 A, 125/250 V, 3P, 4W, Prise pour montage en saillie, Lame droite, Qualité industrielle, Mise à la terre, Noir

55054-P00

30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, prise pour montage en saillie, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage latéral, bride métallique - Noir Fabriquée en thermoplastique durable, Prises d’alimentation Leviton – sont équipées de contacts en alliage de cuivre à deux fils de calibre élevé. Pour assurer un câblage correct et rapide, les bornes portent des marques d’identification

Couleur : Noir

Code UPC : 078477982310
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 14-30R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes