Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur unipolaire Decora de15 A, prise de courant, dispositif combiné, MALT, amande pâle

5625-TSP
15 A, 120 V, Interrupteur combiné Decora 5-15R c.a., Qualité commerciale, Mise à la terre, 2-Pole, 3-Wire, À câblage latéral - L’interrupteur combiné Decora® de Leviton couleur amande pâle est le choix parfait pour n’importe quelle zone d’une maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant qui fait partie de la célèbre gamme Decora<sup>MD</sup> est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son extérieur résistant aux impacts assure une protection contre les dommages et...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477275047
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes