Chargement...

Prise simple de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

5661-E

Prise de courant à logement unique, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises pour usage intensif sont conçues pour un aspect esthétique et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes en utilisant une face thermoplastique durable et une structure résistante aux chocs.

Couleur : Noir

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 6-15R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477587638

    Nema : 6-15R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1-1/2 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 250 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon

    Écrous de serrage : acier galvanisé

    Couleur : noir

    Face : nylon

    Attaches de mise à la terre : laiton

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts de ligne : laiton à triple tampon

    Bride : acier galvanisé

    Vis de borne : laiton plaqué

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : à câblage arrière ou latéral

    Plage de couple : 14 à 16 po-lb

  • Caractéristiques

    Couleur : noir

    Type de dispositif : prise simple

    Caractéristique 4 : face lisse

    Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste

    NEMA : 6-15R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-6

    NOM : 057

    Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399

    UL498 : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans