Prise simple de 15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
5661-W
Prise de courant simple, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
Couleur : blanc
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477893302
Nema : 6-15R
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1-1/2 ch
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2-Pole
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 250 V
Fil : 3-Wire
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL94
Température de fonctionnement : -40C à 60C
Matériaux
Corps : nylon
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : blanc
Face : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Vis de terre : acier plaqué
Contacts de ligne : laiton à triple tampon
Bride : acier galvanisé
Vis de borne : laiton plaqué
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Plage de couple : 14 à 16 po-lb
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise simple
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 6-15R
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : dossier 152105
NEMA : WD-6
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans