Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, tension double, mise à la terre autonome

5842-I
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, tension double, face dentelée, 20 A, 125/250 V, câblage latéral, NEMA 5-20R_6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477251102
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R_6-20R

Renseignements sur les produits