Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, tension double, mise à la terre autonome

5844-I
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, tension double, face dentelée, 20 A, 125/250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R_6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477901861
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R_6-20R

Renseignements sur les produits