Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

5891-W
Prise de courant simple, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont les produits de l’entrepreneur électricien...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477251379
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits