Tableau de connexion QUICKPORT™ plat de cat. 5e, 48-Port, 2RU noir. Fourni avec boîte de gestion de câbles.
5G270-U48
Les tableaux de connexion plats QUICKPORT de Leviton sont conçus pour être utilisés sur des bâtis et armoires standard de 48 cm. Les tableaux de connexion sont équipés de connecteurs EXTREME de cat. 5e qui intègrent une technologie brevetée de rétention afin de promouvoir un rendement constant pendant toute la durée de vie du système. La conception unique du panneau configurable permet un remplacement ou une reconfiguration rapide d’un circuit unique. Ce panneau permet également l’insertion de connecteurs QUICKPORT alternatifs pour personnaliser l’application. Le système de cat.5e est...
Couleur : Noir