Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle verrouillable étanche Wetguard

66W75

20 A, 250 V, triphasé, NEMA L15-20, 3P, 4W Socle verrouillable unique avec couvercle homologué IP66, Qualité industrielle, MALT, résistant à la corrosion, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double mécanisme offre un verrouillage supplémentaire...
Code UPC : 078477519226
Pays d’origine : Mexique
Lien RoHS : oui
NEMA L15-20P

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

WetGuard