Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, prise simple encastrée de 1-Gang , Noir

689-E
PRISE DOUBLE ENCASTRÉE POUR UN DISPOSITIF, 2-POLE, 3-WIRE, 15A-125V, QUALITÉ RÉSIDENTIELLE NEMA 5-15R . AVEC VIS MONTÉS SUR BOÎTIER. NOIR. Profitez de la flambée des ventes pour acheter des téléviseurs à écran plat avec les dispositifs encastrés de Leviton. Elles offrent une installation encastrée impeccable et non encombrante derrière les téléviseurs, les écrans et les centres de divertissement d'aujourd'hui. La prise double encastrée polyvalente (Cat. No 690)fournit une alimentation c.a. et des ouvertures pour six modules QuickPort que vous ca...
Code UPC : 078477312827
Pays d’origine : Chine