Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, prise simple encastrée de 1-Gang , amande pâle

689-T
PRISE DOUBLE ENCASTRÉE POUR UN DISPOSITIF, 2-POLE, 3-WIRE, 15A-125V, QUALITÉ RÉSIDENTIELLE NEMA 5-15R . AVEC VIS MONTÉS SUR BOÎTIER. AMANDE PÂLE Profitez des ventes en hausse pour les téléviseurs à écran plat avec les dispositifs encastrés de Leviton. Elles offrent une installation encastrée impeccable et non encombrante derrière les téléviseurs, les écrans et les centres de divertissement d'aujourd'hui. La prise double encastrée polyvalente (Cat. No 690)fournit une alimentation c.a. et des ouvertures pour six modules QuickPort ...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477312858
Pays d’origine : Chine