Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle verrouillable étanche Wetguard

68W08

30 A, 125/250 V, non NEMA, 3P, 3W, Socle verrouillable unique avec couvercle homologué IP66 , Qualité industrielle, sans mise à la terre, résistant à la corrosion, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double loquet offre un verrouillage/une étiquette supplémentaire...
Code UPC : 078477519301
Pays d’origine : Mexique
NEMA non-NEMA

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes