Tableau de connexion plat QUICKPORT™ cat. 6 , 48-Port, 2RU, noir. Fourni avec boîte de gestion de câbles.
69270-U48
Les tableaux de connexion plats QUICKPORT de Leviton sont conçus pour être utilisés sur les bâtis et armoires standard 19-inch . Les tableaux de connexion sont équipés de connecteurs EXTREME de cat. 6 , qui comprennent une technologie brevetée de rétention pour promouvoir un rendement constant pendant toute la durée de vie du système. La conception unique du panneau configurable permet un remplacement ou une reconfiguration rapide d’un circuit unique. Ce panneau permet également l’insertion de connecteurs QUICKPORT alternatifs pour personnaliser l’application. Le système de cat. 6 est...
Couleur : Noir