Bloc de connexion universel plat de cat. 6 , 12-Port, Noir
69586-U89
Le bloc de connexion plat 110-Style de cat. 6 de Leviton est conçu pour les installations murales. Les blocs de connexion sont dotés de la technologie brevetée de rétention qui favorise un rendement constant pendant toute la durée de vie du système. La conception facile à installer permet une installation rapide grâce aux terminaisons 110 standard à l’arrière des panneaux qui suivent la séquence de couleurs d’installation normale (bleu, orange, vert, brun) de gauche à droite. Le système de cat. 6 est conçu pour être utilisé dans les applications à haut débit...
Couleur : Noir