Cordon de connexion de cat. 6A, 6,0 m (20 pi), rouge
6AS10-20R
Les cordons de connexion de cat. 6A de Leviton dépassent toutes les exigences de rendement de canal de la norme ANSI/TIA-568.2-D de 1 MHz à 500 MHz pour prendre en charge la norme IEEE 802.an pour Ethernet 10 gigaoctets sur câble PTNB. Les connecteurs blindés offrent une suppression avancée des diaphonies extérieures et protègent les données importantes contre les éventuelles interférences électromagnétiques et radioélectriques. Ils sont idéaux pour une utilisation dans un système PTNB de cat. 6A, ou dans le cadre d’un système blindé de cat. 6A pour une utilisation dans les soins de santé, la fabrication, les casinos et...