Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6, 4,6 m (15 pi), noir
6H460-15E
Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans les applications 1-Gigabit et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion à 24 ports de 38 % par rapport aux cordons de connexion de cat. 6 typiques.
Couleur : Noir
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
15/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477744307
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Gamme de produits : cordons de connexion
Marque : petit diamètre, haute flexibilité
Valeur nominale : cat. 6
Couleur : noir
Longueur : 4,6 m (15 pi)
Blindage : non blindé
Valeur nominale de flamme : CM, LSZH
Emballage : simple
Région : États-Unis, Canada, Amérique latine
Caractéristiques et avantages
- Offerte en blanc, jaune, gris, noir, rouge, vert et bleu
- Offert en longueurs de stock de 6 po (0,15 m) et de 1 à 20 pi (0,30 à 6,0 m) par incréments de 1 pi (0,3 m)
- Compatible avec l'alimentation par Ethernet (PoE et PoE+)
- La fiche et la gaine compactes favorisent un rayon de courbure installé plus court, idéal pour les applications à profondeur limitée
- Prend en charge les routeurs et interrupteurs haute-densité, et tout autre dispositif électronique
- Rayon de courbure étroit de 15,2 mm (0,60 po) contre 25,4 mm (1,0 po) pour les cordons de connexion de cat. 6 typiques
- La conception de la fiche anti-accroc empêche la rupture des pattes
- Détendeur intégré
- Contacts de fiche homologués pour 2 500 cycles d’accouplement
- Double gaine de câble (CM/LSZH)
- Accepte les repères de gaine colorés à pince pour l’identification du réseau
- Compatible avec le système RJ sécurisé de Leviton
- Emballage en vrac GREENPACK™ Un emballage durablement intelligent élimine les plastiques à usage unique dans l’emballage et réduit le temps passé sur le chantier à retirer les cordons des sacs individuels
- L’emballage GREENPACK durablement intelligent est en carton brun 100 % recyclable avec une couverture d’encre réduite
- GREENPACK réduit les déchets sur le terrain en éliminant tous les emballages de sous-niveau