Chargement...

Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6, 4,6 m (15 pi), jaune

6H460-15Y

Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6 sont conçus pour être utilisés dans les applications 1-Gigabit et toutes les fréquences de 1 à 250 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion à 24 ports de 38 % par rapport aux cordons de connexion de cat. 6 typiques.

Couleur : jaune

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèleConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477669310

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : cordons de connexion

    Marque : petit diamètre, haute flexibilité

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : jaune

    Longueur : 4,6 m (15 pi)

    Blindage : non blindé

    Valeur nominale de flamme : CM, LSZH

    Emballage : simple

    Région : États-Unis, Canada, Amérique latine

Caractéristiques et avantages

  • Offerte en blanc, jaune, gris, noir, rouge, vert et bleu
  • Offert en longueurs de stock de 6 po (0,15 m) et de 1 à 20 pi (0,30 à 6,0 m) par incréments de 1 pi (0,3 m)
  • Compatible avec l'alimentation par Ethernet (PoE et PoE+)
  • La fiche et la gaine compactes favorisent un rayon de courbure installé plus court, idéal pour les applications à profondeur limitée
  • Prend en charge les routeurs et interrupteurs haute-densité, et tout autre dispositif électronique
  • Rayon de courbure étroit de 15,2 mm (0,60 po) contre 25,4 mm (1,0 po) pour les cordons de connexion de cat. 6 typiques
  • La conception de la fiche anti-accroc empêche la rupture des pattes
  • Détendeur intégré
  • Contacts de fiche homologués pour 2 500 cycles d’accouplement
  • Double gaine de câble (CM/LSZH)
  • Accepte les repères de gaine colorés à pince pour l’identification du réseau
  • Compatible avec le système RJ sécurisé de Leviton
  • Emballage en vrac GREENPACK™ Un emballage durablement intelligent élimine les plastiques à usage unique dans l’emballage et réduit le temps passé sur le chantier à retirer les cordons des sacs individuels
  • L’emballage GREENPACK durablement intelligent est en carton brun 100 % recyclable avec une couverture d’encre réduite
  • GREENPACK réduit les déchets sur le terrain en éliminant tous les emballages de sous-niveau