Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 20 A, 125/250 V, qualité industrielle, noir et blanc

7314-C
20 A, 125/250 V, non NEMA, 3P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles d’entrée et prises de qualité industrielle de Leviton NOIR-BLANC offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477030875
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes