Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 20 A, 120/208 V, qualité industrielle, noir et blanc

7413-C
20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477829653
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes