Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité hospitalière

8219-C

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité hospitalière, MALT, - NOIR-BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur

Couleur : noir/blanc

Code UPC : 078477795361
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits