15 A, 125 V, Connecteur à lame droite, Qualité hospitalière
8219-CT
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité hospitalière, MALT - Translucide
La gamme de fiches et connecteurs à lame droite de Leviton comprend : Noir et blanc® Dispositifs de qualité industrielle qui résistent aux impacts, à la corrosion et aux produits chimiques; Wetguard® pour la résistance à l'eau et à l'humidité; Dustgard® pour la poussière et la saleté; Python™, avec une conception interverrouillable innovante; rebord et prises en nylon robuste; et fourreaux...Couleur : transparent