Prise double à corps étroit de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome
8300-HIJ
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, Qualité hospitalière, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique, conforme à la norme RoHs - IVOIRE
Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.
Couleur : ivoire