Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8300-HW
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Blanc
Code UPC : 078477818916
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits