Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple à mise à la terre isolée de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8310-OIG
Prise de courant simple à mise à la terre isolée, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Orange

Couleur : orange

Code UPC : 078477029923
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits