Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8310-R
Prise de courant à logement unique, Qualité hospitalière robuste, Face lisse, 20 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477133248
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits